Højtemperaturetiketter - EML-HT (45X5)R - 0800337

Højtemperatur-etiket, til termoprinter, rund, med diameter på 12 mm, bestandig op til 300 °C i 60 s

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til mærkning af trykte kredsløbskort, kan anvendes i alle industrielle lodningsprocesser.
  • Temperaturområde vedvarende -40 °C til 180 °C, 300 °C op til 60 sekunder.
  • Hvid acrylat-etiket med høj temperaturbestandighed.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMLHT...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Høj vejr- og kemikaliebestandighed
  • Materialerne EMLHT... er UL-listede

Varedata

Bestillingsnøgle 0800337
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 275 (C_5_2015)
GTIN 4046356579636
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 39269092