Krympeslange - WMS 12,7 (EX20)RL YE - 0800333

Illustrationen viser WMS 12,7 (Ex20)R YE

Krympeslange, Rulle, gul, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: uden påtryk, Uperforeret, Monteringstype: påsætning, Kabeldiameter: 4,2-12,7 mm, Skriftfelt: 20 x 80000 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Findes som endeløs rullevare og kan trykkes på begge sider med printeren THERMOMARK W2.
  • Krympeslangerne perforeres automatisk i printprocessen eller skæres ind til den ønskede længde.
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • Enkelte mærkeskilte kan tilskæres til enhver ønsket længde op til 1 m.

Varedata

Bestillingsnøgle 0800333
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 235 (C-3-2017)
GTIN 4046356626125
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1.094,000 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland CN (China)