Krympeslange - WMS 3,2 (EX5)RL - 0800320

Krympeslange, Rulle, hvid, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: uden påtryk, Uperforeret, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 1-3,2 mm, skriftfelt: 5 x 120000 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Findes som endeløs rullevare og kan trykkes på begge sider med printeren THERMOMARK W2.
  • Krympeslangerne perforeres automatisk i printprocessen eller skæres ind til den ønskede længde.
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • Enkelte mærkeskilte kan tilskæres til enhver ønsket længde op til 1 m.

Varedata

Bestillingsnøgle 0800320
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2216 -
Katalogside Side 234 (C_3_2017)
GTIN 4046356625906
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 646,000 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland CN (China)