Krympeslange - WMS 25,4 (EX40)R YE - 0800308

Krympeslange, Rulle, gul, kan mærkes med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: uden påtryk, uperforeret, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 8,5 ... 25,4 mm, skriftfelt: 40 x 15000 mm, Antal mærkeskilte: 500

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Findes som endeløs rullevare og kan trykkes på begge sider med printeren THERMOMARK W2.
  • Krympeslangerne perforeres automatisk i printprocessen eller skæres ind til den ønskede længde.
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • Enkelte mærkeskilte kan tilskæres til enhver ønsket længde op til 1 m.

Varedata

Bestillingsnøgle 0800308
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2216 -
Katalogside Side 227 (C_3_2019)
GTIN 4046356626040
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 543,400 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland CN (China)