Krympeslange - WMS 6,4 (EX10)R YE - 0800303

Krympeslange til THERMOMARK W1 på rulle, 1 rulle = 25 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Findes som endeløs rullevare og kan trykkes på begge sider med printeren THERMOMARK W2.
  • Krympeslangerne perforeres automatisk i printprocessen eller skæres ind til den ønskede længde.
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • Enkelte mærkeskilte kan tilskæres til enhver ønsket længde op til 1 m.

Varedata

Bestillingsnøgle 0800303
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2216 -
Katalogside Side 235 (C_3_2017)
GTIN 4046356626002
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 251,200 g
Toldtarifnummer 39173200
Oprindelsesland CN (China)