Etiket - EML (100X40)R - 0800286

Etiket, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: limning, skriftfelt: 100 x 40 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0800286
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 270 (C_5_2013)
GTIN 4046356572552
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 365,770 g
Toldtarifnummer 39269092