Mærkeskilte til klemmer - ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - 0800268

Illustrationen viser ZBM og ZBFM

Mærkeskilte til klemmer, Ark, hvid, mærket, med tryk på langs: fortløbende tal fra 1 ... 100, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 4,2 mm, skriftfelt: 4,2 x 5,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0800268
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2123 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4017918005863
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,474 g
Toldtarifnummer 49119900