Mærkeark - SK U YE:UNGESTANZT - 0800132

Mærkeark, DIN A4, gul, uden mærkning, kan mærkes med: CMS-P1-PLOTTER, Office-printersystemer, monteringstype: limning, til klemmebredde: 210 mm, skriftfelt: 296 x 210 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Til individuel udformning af etiketterne fås de udstansede SKU...-mærkeark.
  • Disse etiketter er udviklet specielt til laserprintere.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle BMKL...-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Kan mærkes ved hjælp af alle gængse laserprintere.

Varedata

Bestillingsnøgle 0800132
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2114 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 346 (C_3_2017)
GTIN 4017918005740
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,710 g
Toldtarifnummer 39199080