Kabelmærkeetiket - WML 22 (25X25)R - 0800078

Illustrationen viser WML 5 (25x10)R

Kabelmærkeetiket, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringstype: limning, kabeldiameter: ≤22 mm, skriftfelt: 25 x 25 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Da kabelmærkeetiketterne ikke fylder meget, kan kablet også efterfølgende trækkes gennem f.eks. kabelkanaler.
  • Mærkningsbillede af høj kvalitet, som fremstilles med termoprinter.
  • Hurtig og enkel håndtering
  • Modstandsdygtig over for opløsningsmidler.
  • Beskyttelsesfolien vikles over mærkningen og beskytter denne mod snavs og slid.
  • Kabelmærkeetiketterne består af et mærkningsfelt og en transparent beskyttelsesfolie.

Varedata

Bestillingsnøgle 0800078
Pakningsstørrelse 1 STK
Katalogside Side 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356562102
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 618,000 g
Toldtarifnummer 39199080