Skilleklemme - OTTA 6-T - 0790446

Skilleklemme, Med skillestykke, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 36 A, tilslutningstype: Bolttilslutning, længde: 69 mm, bredde: 11 mm, farve: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0790446
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE4533 -
Katalogside Side 566 (C_1_2019)
GTIN 4017918005559
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 30,842 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland IN (India)