Gennemgangsklemme - UK 3 N RD - 0719139

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 5,2 mm, farve: rød, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0719139
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1211 -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918591496
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,864 g
Toldtarifnummer 85369010