Gennemgangsklemme - UK 2,5 N RD - 0719074

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 24 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 5,2 mm, farve: rød, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Universalfod, som kan monteres på bæreskinner NS 35... og NS 32...
  • Universal-skrueklemmerne i typerækken UK har følgende karakteristiske kendetegn, der er afgørende for, at de kan anvendes i applikationer i praksis
  • Potentialforgrening enten via faste broer i klemmemidten eller via indlægsbroer i tilslutningsrummet.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0719074
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1211 -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918599416
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,792 g
Toldtarifnummer 85369010