Gennemføringsklemme - HDFKV 16-VP BU - 0717856

Illustrationen viser varianten i grå

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, Bolttilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 101 A, tværsnit: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 90 °, bredde: 12,1 mm, farve: blå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0717856
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4046356155694
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 28,730 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland GR (Greece)