Gennemføringsklemme - HDFKV 25A - 0717762

Illustrationen viser 1-polet udgave

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Skruetilslutning med klemmeramme, poltal: 1, belastningsstrøm: 101 A, tværsnit: 6 mm² - 35 mm², lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: -90 °, farve: grå

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Udvendig del, med strømbjælke

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
  • Automatisk udligning af vægtykkelse gør universel anvendelse mulig
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0717762
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABFDA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4046356145749
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 44,484 g
Toldtarifnummer 85369010