Hus - HDFK 16 BD: -X1 - 0717733

Illustrationen viser en 7-polet variant

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Skruetilslutning med klemmeramme, poltal: 1, belastningsstrøm: 76 A, tværsnit: 0,5 mm² - 25 mm², lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, farve: grå

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
  • Automatisk udligning af vægtykkelse gør universel anvendelse mulig
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0717733
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356146104
Toldtarifnummer 85369010