Gennemføringsklemme - HDFK 95-F-VP GNYE - 0717665

Illustrationen viser varianten HDFK 95-F-VP.

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Kabelskotilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 232 A, tværsnit: 35 mm² - 95 mm², lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, bredde: 25 mm, farve: grøn-gul

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
  • Automatisk udligning af vægtykkelse gør universel anvendelse mulig
  • Pålidelig tæthed selv ved lavviskose støbemasser
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0717665
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABJDA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4017918976798
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 176,300 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland GR (Greece)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback