Gennemføringsklemme - HDFK 25-IB - 0717542

Illustrationen viser en 7-polet variant

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Skruetilslutning med klemmeramme, poltal: 1, belastningsstrøm: 101 A, tværsnit: 6 mm² - 35 mm², lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, farve: grå

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
  • Automatisk udligning af vægtykkelse gør universel anvendelse mulig
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0717542
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABFDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4017918927677
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 68,046 g
Toldtarifnummer 85369010