Gennemføringsklemme - HDFKV 50-VP BU - 0717403

Illustrationen viser varianten HDFKV 50-VP i grå

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, Bolttilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 150 A, tværsnit: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 90 °, bredde: 18,8 mm, farve: blå
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
  • Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
  • Automatisk udligning af vægtykkelse gør universel anvendelse mulig
  • Pålidelig tæthed selv ved lavviskose støbemasser
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0717403
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4017918887797
Toldtarifnummer 85369010