Gennemføringsklemme - HDFK 95/Z - 0717364

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Skruetilslutning med klemmeramme, poltal: 1, belastningsstrøm: 232 A, tværsnit: 25 mm² - 95 mm², lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, bredde: 25 mm, farve: grå

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
  • Automatisk udligning af vægtykkelse gør universel anvendelse mulig
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0717364
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABJDA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 620 (C_1_2013)
GTIN 4017918880392
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 246,730 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland GR (Greece)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback