Gennemføringsklemme - HDFK 50-VP-IB - 0717186

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, Kabelskotilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 150 A, tværsnit: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, bredde: 18,8 mm, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0717186
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABHDA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4017918588427
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 92,500 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland GR (Greece)