Gennemføringsklemme - HDFK 10-VP-HV/Z - 0714558

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, Loddetilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 63 A, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0714558
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 635 (CC-2009)
GTIN 4046356182829
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,990 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland GR (Greece)