Gennemføringsklemme - HDFKV 16/Z - 0714079

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Skruetilslutning med klemmeramme, poltal: 1, belastningsstrøm: 76 A, tværsnit: 0,5 mm² - 25 mm², lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: -90 °, bredde: 12,1 mm, farve: grå

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
  • Automatisk udligning af vægtykkelse gør universel anvendelse mulig
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0714079
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABEDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 629 (CC_2009)
GTIN 4046356180184
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 41,584 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland GR (Greece)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback