Gennemføringsklemme - HDFKV 10-HV/Z - 0714066

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 76 A, tværsnit: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 90 °, bredde: 10,1 mm, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0714066
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 629 (CC-2009)
GTIN 4046356180290
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 25,410 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland GR (Greece)