Bolttilslutningsklemme - OTTA 6 PH2 - 0713119

Bolttilslutningsklemme, med PH2-skrue, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 41 A, tilslutningstype: Bolttilslutning, antal tilslutninger: 2, bredde: 11 mm, farve: grå, monteringstype: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0713119
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE4513 -
GTIN 4046356013321
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,773 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland IN (India)