Stærkstrømsklemme - HV-M 8-HR - 0713041

Illustrationen viser lignende artikel

Stærkstrømsklemme, mærkespænding: 1250 V, mærkestrøm: 232 A, tilslutningstype: Bolttilslutning, antal tilslutninger: 1, poltal: 1, bredde: 24,5 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0713041
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle BE4211 -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
Katalogside Side 257 (CL_2007)
GTIN 4017918980832
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 44,510 g