Etageklemme - UKK 5-L/N - 0713025

Illustrationen viser standardtypen

Etageklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 6,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Rigelige mærkningsmuligheder

Varedata

Bestillingsnøgle 0713025
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356013314
Toldtarifnummer 85369010