Gennemføringsklemme - HDFK 50-VP/Z GNYE - 0711234

Ikke noget billede til rådighed

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, Kabelskotilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 150 A, tværsnit: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, bredde: 18,8 mm, farve: grøn/gul

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0711234
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABHDA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4017918313173
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 93,220 g