Gennemføringsklemme - HDFK 25-VP/Z GNYE - 0711221

Ikke noget billede til rådighed

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, Kabelskotilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 125 A, tværsnit: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, bredde: 15,1 mm, farve: grøn/gul

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0711221
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABFDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4017918313166
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 48,510 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland GR (Greece)