Gennemføringsklemme - VDFK 6 - 0711027

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, Loddetilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 57 A, tværsnit: 0,2 mm² - 10 mm², AWG 24 - 8, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, bredde: 10 mm, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Nem fastgørelse ved hjælp af rouletteret møtrik i kunststof eller lynmonteringskile.
  • Fingerberøringssikkert isoleringshus.
  • Klemmer kan blokeres.
  • Valgfri trækaflastning, der kan klikkes på.
  • Universel skruetilslutning med pålidelig klemning
  • Afstandsplader øger luft- og krybestrækninger.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0711027
Pakningsstørrelse 50 STK
Katalogside Side 645 (C-1-2013)
GTIN 4017918005351
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,800 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)