Skilleklemme - URTK/S-IB - 0710947

Skilleklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, bredde: 8,2 mm, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkle og overskuelige koblingsopgaver i strømkonverter-sekundærkredse kan realiseres med klemmerne i URTK/S-familien
  • På begge sider af skillestedet er klemmen konstrueret med en prøvestikbøsning, som også kan anvendes til tværkobling af naboklemmer

Varedata

Bestillingsnøgle 0710947
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1233 -
GTIN 4017918898243
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 33,900 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland CN (China)