Printkortstik - DFK-MSTB 2,5/ 3-GF-5,08 - 0710183

Illustrationen viser 10-polet udgave

Gennemførings-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm², farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Tin, kontakttype: Stift, antal potentialer: 3, Antal rækker: 1, Poltal pr. række: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: DFK-MSTB 2,5/..-GF, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Lodde-/spadestiktilslutning, montering: Direkte montering, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 9,3 mm, stiksystem: CLASSIC COMBICON, Orientering stikudformning: Standard, Aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Gevindflange, emballering: pakket i æske

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kabeltilslutning på apparatets inderside muliggør fleksibel positionering af væggennemføringen
  • Frit valg - fast loddetilslutning eller standardiseret fladstiktilslutning
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0710183
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFJA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 353 (C_1_2013)
GTIN 4017918005214
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,231 g
Toldtarifnummer 85366930
Oprindelsesland DE (Germany)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve

Vareprøveservice

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback