Printkortstik - DFK-MSTB 2,5/ 4-GF - 0710044

Illustrationen viser 10-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Lodde-/spadestiktilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Direkte montering

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kabeltilslutning på apparatets inderside muliggør fleksibel positionering af væggennemføringen
  • Frit valg - fast loddetilslutning eller standardiseret fladstiktilslutning
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0710044
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFJA -
Katalogside Side 353 (C_1_2013)
GTIN 4017918005078
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,059 g