Gennemføringsklemme - HDFKV 95-F - 0709673

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 232 A, tværsnit: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 90 °, bredde: 25 mm, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Nem blokdannelse med låsetapvarianter.
  • Nem montering af begge klemmehalvdele ved sammenklikning.
  • Automatisk udligning af vægtykkelsen ved hjælp af et fjederelement, der er integreret i isolationshuset.
  • Afstandsplader øger luft- og krybestrækninger.
  • Universel skruetilslutning med pålidelig klemning
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0709673
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABJDA -
Katalogside Side 621 (C_1_2013)
GTIN 4017918104061
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 267,000 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland GR (Greece)