Gennemføringsklemme - HDFK 95-F - 0709644

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 232 A, tværsnit: 35 mm² - 95 mm², AWG 4 - 2/0, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, bredde: 25 mm, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Nem blokdannelse med låsetapvarianter.
  • Nem montering af begge klemmehalvdele ved sammenklikning.
  • Afstandsplader øger luft- og krybestrækninger.
  • Universel skruetilslutning med pålidelig klemning
  • Automatisk udligning af vægtykkelsen ved hjælp af et fjederelement, der er integreret i isolationshuset.
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0709644
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABJDA -
Katalogside Side 621 (C_1_2013)
GTIN 4017918104054
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 250,000 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland GR (Greece)