Gennemføringsklemme - HDFKV 25-TWIN-DP - 0709631

Illustrationen viser varianten HDFKV 25-TWIN

Durchführungsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, Skruetilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 125 A, tværsnit: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, bredde: 15,1 mm, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0709631
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABFDA -
GTIN 4017918117078
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 91,660 g
Toldtarifnummer 85369010