Gennemføringsklemme - HDFK 10I NZ572891 - 0709453

Illustrationen viser 1-polet udgave

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Skruetilslutning med klemmeramme, poltal: 3, belastningsstrøm: 57 A, tværsnit: 0,5 mm² - 16 mm², lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, bredde: 10,1 mm, farve: grå

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Artikelbeskrivelse

Indvendig del, uden strømbjælke

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
  • Automatisk udligning af vægtykkelse gør universel anvendelse mulig
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0709453
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABDDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4017918241315
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 25,246 g
Toldtarifnummer 85369010