Gennemføringsklemme - HDFK 50-VP - 0709123

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, Kabelskotilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 150 A, tværsnit: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, bredde: 18,8 mm, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Nem blokdannelse med låsetapvarianter.
  • Nem montering af begge klemmehalvdele ved sammenklikning.
  • Fingerberøringssikkert isolationshus i nyt design.
  • Tilstøbningsvarianter garanterer maksimal tæthed.
  • Automatisk udligning af vægtykkelsen ved hjælp af et fjederelement, der er integreret i isolationshuset.
  • Universel skruetilslutning med pålidelig klemning
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0709123
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABHDA -
Katalogside Side 619 (C_1_2013)
GTIN 4017918004941
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 86,140 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland GR (Greece)