Gennemføringsklemme - HDFKV 10-VP - 0708946

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, Loddetilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 76 A, tværsnit: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 90 °, bredde: 10,1 mm, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0708946
Pakningsstørrelse 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 638 (CC-2009)
GTIN 4017918004804
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,850 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland GR (Greece)