Printkortstik - DFK-MSTB 2,5/ 2-G-5,08 AU - 0708784

Illustrationen viser 10-polet udgave

Gennemførings-grunddel, mærketværsnit: 2,5 mm², farve: grøn, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Guld, kontakttype: Stift, antal potentialer: 2, Antal rækker: 1, Poltal pr. række: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: DFK-MSTB 2,5/..-G, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Lodde-/spadestiktilslutning, montering: Direkte montering, pin-layout: Lineær pinning, pinlængde [P]: 9,3 mm, stiksystem: CLASSIC COMBICON, Orientering stikudformning: Standard, Aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Frit valg - fast loddetilslutning eller standardiseret fladstiktilslutning
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kabeltilslutning på apparatets inderside muliggør fleksibel positionering af væggennemføringen
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0708784
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFJA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4017918214425
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,070 g
Toldtarifnummer 85366990

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice