PE-gennemføringsklemme - DFK 4-PE - 0708315

Illustrationen viser 6-polet variant

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 18 A, tværsnit: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, bredde: 6,2 mm, farve: grøn/gul

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • PE-klemme med jordingsfunktion i henhold til IEC 60947-7-2.
  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0708315
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 639 (C_1_2013)
GTIN 4017918004590
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,931 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland BG (Bulgaria)