Printkortstik - DFK-MSTB 2,5/ 4-G WW(1X1) - 0708137

Illustrationen viser variant med lodde-/spadestiktilslutninger

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Wire-Wrap®-tilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kabeltilslutning på apparatets inderside muliggør fleksibel positionering af væggennemføringen
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0708137
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFJA -
GTIN 4017918004453
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,509 g