Gennemførings-grunddel - DFK-MSTB 2,5/ 5-G-5,08 - 0707277

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 5, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Lodde-/spadestiktilslutning, Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Direkte montering, tilbehørsdelen bestill.nr. 5030172 kan kun bruges sammen med med MSTB 2,5/...ST-5,08 und MSTBT 2,5/...ST-5,08.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kabeltilslutning på apparatets inderside muliggør fleksibel positionering af væggennemføringen
  • Frit valg - fast loddetilslutning eller standardiseret fladstiktilslutning
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0707277
Pakningsstørrelse 50 STK
Katalogside Side 352 (C-1-2013)
GTIN 4017918004040
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,460 g