Printkortstik - DFK-MSTB 2,5/ 6-G - 0707141

Illustrationen viser 10-polet udgave

Gennemførings-grunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 6, deling: 5 mm, tilslutningstype: Lodde-/spadestiktilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Direkte montering, tilbehørsdelen bestill.nr. 5030172 kan kun bruges sammen med med MSTB 2,5/...ST og MSTBT 2,5/...ST.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kabeltilslutning på apparatets inderside muliggør fleksibel positionering af væggennemføringen
  • Frit valg - fast loddetilslutning eller standardiseret fladstiktilslutning
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0707141
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFJA -
Katalogside Side 352 (C_1_2013)
GTIN 4017918003913
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,214 g