Gennemføringsklemme - DFK 5-9,5 - 0706605

Durchführungsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, Lodde-/spadestiktilslutning, poltal: 0, belastningsstrøm: 18 A, tværsnit: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, bredde: 9,5 mm, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Nem fastgørelse ved hjælp af rouletteret møtrik i kunststof.
  • Fingerberøringssikkert isoleringshus.
  • Mærkespænding op til 690 V.
  • Universel skruetilslutning med pålidelig klemning
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0706605
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBDA -
Katalogside Side 641 (C_1_2013)
GTIN 4017918003777
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,200 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland BG (Bulgaria)