Gennemføringsklemme - DFK-WW(1 X1)-FRONT 2,5 - 0706540

Illustrationen viser varianten DFK-2,8 FRONT 2,6

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, Lodde-/spadestiktilslutning, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, bredde: 6,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0706540
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 362 (CL-2005)
GTIN 4017918003746
Toldtarifnummer 85369010