Måletransformerskilleklemme - URTK/SP BN - 0706061

Illustrationen viser varianten i grå

Måletransformerskilleklemme, med glidestykke, tilslutningstype: Skruetilslutning, tværsnit: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, bredde: 8,2 mm, Monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farve: brun

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0706061
Pakningsstørrelse 50 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
GTIN 4017918896041
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 38,550 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland TR (Turkey)