Gennemføringsklemme - DFK-2,8 - 0706016

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, Lodde-/spadestiktilslutning, poltal: 0, tværsnit: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, bredde: 6,1 mm, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0706016
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBDA -
Katalogside Side 286 (CL_2002)
GTIN 4017918003678
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,362 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)