Gennemgangsklemme - URK-ND 2 - 0701095

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 76 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, bredde: 10,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0701095
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1211 -
Katalogside Side 295 (CL_2005)
GTIN 4017918003609
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 35,467 g
Toldtarifnummer 85369010