Gennemgangsklemme - URKN/S - 0701024

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 57 A, tilslutningstype: Skruetilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, bredde: 8,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0701024
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1211 -
Katalogside Side 293 (CL_2005)
GTIN 4017918117122
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,250 g
Toldtarifnummer 85369010