Gennemgangsklemme - URKN-A - 0701008

Gennemgangsklemme, mærkespænding: 500 V, mærkestrøm: 70 A, tilslutningstype: Skrue-/stiktilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, bredde: 10,2 mm, farve: grå, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0701008
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BE1211 -
Katalogside Side 293 (CL_2005)
GTIN 4017918105525
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,600 g
Toldtarifnummer 85369010